Menu Hľadať

Vložka do káblových vývodiek 2 M25 EPDM Čierna

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M25 x 1.5 thread and is fitted with 2 conductors to accept cable diameter of 5-7 mm.
Nový kód produktu:

10301494

Starý kód produktu:

550934

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
10 - 499 2,6644 €
500 + 2,2964 €
Množstvo v balení: 10

Objednávka v násobkoch 10

Celková cena:

26,64 €

10 x 2,6644 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Farba Čierna
Počet vodičov 2
Rozsah priemerov káblových zväzkov 5.0 - 7.0 mm
Plný materiál Etylén propylén dién monomér

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás