Menu Hľadať

Vlnovce 18.0 16.5 40.0 Guma

Tento vlnovec pre samostatné univerzálne kĺby je určený na ochranu a utesnenie spojov na prenos energie. Funguje ako bariéra, ktorá chráni spoj pred nečistotami, prachom a vlhkosťou, ktoré môžu spôsobiť predčasné opotrebovanie a poškodenie. Je možné ho namazať pre zlepšenie trenia
Nový kód produktu:

20179892

Starý kód produktu:

20179892

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 9 12,3578 €
10 - 19 11,1241 €
20 - 39 10,5073 €
40 + 9,2736 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

12,36 €

1 x 12,3578 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Typ púzdra Jednoduchý univerzálny kĺb
Aby vyhovoval kĺbu vonk. Priem. 18.0
d1 16.5
d2 32.0
l1 40.0
Materiál Guma

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás