20085339
1222418
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1000 + | 3,8687 € |
| A | 2.677 in |
|---|---|
| A | 68.0 mm |
| B | 40.0 mm |
| B | 1.575 in |
| C | 1.693 in |
| C | 43.0 mm |
| D | 1.2 mm |
| D | 0.047 in |
| E | 0.272 in |
| E | 6.9 mm |
| Farba | Biela |
| Materiál tela | PP |
| Typ | 3 |
| Štýl | RFID |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku