20086930
1222414
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
200 + | 0,3626 € |
Classification | Indicative Seal |
---|---|
Seal Type | Padlock Seal |
Type | T1 |
Removability | Cutting tool required |
Colour | Green |
Body Material | San Clear Housing With Chromed Steel Hasp |
Overall Length | 66.0 mm |
Overall Length | 2.598 in |
Body Length | 39.0 mm |
Body Length | 1.535 in |
Body Width | 25.0 mm |
Body Width | 0.984 in |
Body Thickness | 5.0 mm |
Body Thickness | 0.197 in |
Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku