Menu Hľadať

PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Červená

Visiaca plomba je cenovo úsporná a jednorazová alternatíva ku konvenčným visiacim zámkom. Spĺňa colné požiadavky Spojeného kráľovstva. Vyrobená z materiálu odolného voči neoprávnenej manipulácii. Môže sa použiť na zaistenie tovaru počas prepravy.
Nový kód produktu:

20086947

Starý kód produktu:

1222412

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1000 + 0,3698 €
Množstvo v balení: 1000

Objednávka v násobkoch 1000

Celková cena:

369,80 €

1000 x 0,3698 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
A 66.0 mm
B 39.0 mm
C 25.0 mm
D 1.2 mm
E 5.0 mm
Farba Červená
Materiál tela SAN
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás