Menu Hľadať

Vidlicová prídržná svorka 16x32 16.0 32.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Clevis Retention Clip is used to secure a clevis pin. It features a U-shape form that fits into a clevis joint and prevents it from sliding. It is simple to install and uninstall by simply removing it from the clevis. It is silver zinc plated, highly durable and resistant to harsh conditions.
Nový kód produktu:

20760489

Starý kód produktu:

20760489

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 49 15,41 €
50 - 99 12,33 €
100 - 199 11,56 €
200 + 10,79 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

15,41 €

1 x 15,41 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Veľkosť vidlice 16x32
d1 tol. h11 16.0
h1 32.0
h2 72.0
h3 62.0
h4 16.0
l1 36.0
l2 41.0
Hmotnosť g 67.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás