10496923
1504245
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 17.0 mm |
|---|---|
| Priemer hlavy | 0.669 in |
| Výška hlavy | 9.0 mm |
| Výška hlavy | 0.354 in |
| Dĺžka pod hlavou | 62.0 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 2.441 in |
| Priemer čapu | 12.0 mm |
| Priemer čapu | 0.472 in |
| Priemer otvoru pre čap | 2.5 mm |
| Priemer otvoru pre čap | 0.098 in |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Zamykací mechanizmus | Cotter Pin |
| Počet otvorov | 1 |
| Commodity Code | 8487909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku