10496756
1504228
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Priemer hlavy | 0.591 in |
|---|---|
| Priemer hlavy | 15.0 mm |
| Výška hlavy | 7.0 mm |
| Výška hlavy | 0.276 in |
| Dĺžka pod hlavou | 36.0 mm |
| Dĺžka pod hlavou | 1.417 in |
| Priemer čapu | 10.0 mm |
| Priemer čapu | 0.394 in |
| Priemer otvoru pre čap | 0.098 in |
| Priemer otvoru pre čap | 2.5 mm |
| Plný materiál | Nehrdzavejúca oceľ |
| Zamykací mechanizmus | Cotter Pin |
| Počet otvorov | 1 |
| Commodity Code | 8487909090 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku