Menu Hľadať

Viazacie pásky - zistiteľné detektorom kovu

Na sklade

For use in food and pharmaceutical industries - total metal dispersion throughout the entire body of the tie. X-Ray visible. The Blue colour assists detection. They can be used as part of the HACCP process. Halogen Free. Flammability UL94 HB Rating. Operating Temperature: -40C to +85C (continuous). Detectable by metal detectors sat at a minimum of 1.5mm diameter ferrous sphere.

Skupina SR: SR1747

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
26 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Kúpiť
0,3056 € - 0,3396 € 1746 Na sklade
35.0 mm
150.0 mm
1,0109 € - 1,1233 € 100 Na sklade
90.0 mm
340.0 mm
0,4255 € - 0,4728 € 600 Na sklade
50.0 mm
200.0 mm
1,275 € - 1,4167 € 100 Na sklade
90.0 mm
340.0 mm
0,2304 € - 0,256 € Požiadajte o dodací termin tu
16.0 mm
92.0 mm
0,4585 € - 0,5095 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
186.0 mm
1,0615 € - 1,1794 € 3100 Na sklade
102.0 mm
360.0 mm
1,0615 € - 1,1794 € Požiadajte o dodací termin tu
102.0 mm
360.0 mm
0,4585 € - 0,5095 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
186.0 mm
0,5718 € - 0,6354 € 400 Na sklade
50.0 mm
250.0 mm
0,6167 € - 0,6852 € 1400 Na sklade
47.0 mm
185.0 mm
0,6549 € - 0,7277 € Požiadajte o dodací termin tu
109.0 mm
377.0 mm
0,6476 € - 0,7195 € 200 Na sklade
110.0 mm
390.0 mm
0,2304 € - 0,256 € 100 Na sklade
16.0 mm
92.0 mm
0,2979 € - 0,331 € Požiadajte o dodací termin tu
35.0 mm
145.0 mm
0,8887 € - 0,9875 € Požiadajte o dodací termin tu
110.0 mm
390.0 mm
0,2349 € - 0,261 € 100 Na sklade
16.0 mm
92.0 mm
0,5765 € - 1,164 € Požiadajte o dodací termin tu
280.0 mm
0,2937 € - 0,5914 € Požiadajte o dodací termin tu
203.0 mm
0,8191 € - 1,5763 € Požiadajte o dodací termin tu
400.0 mm
  • z/zo 2
Viazacie pásky 150.0 mm 3.5 mm 35.0 mm Polyamid Modrá

10277225

Cenové rozpätie
0,3396 € - 0,3056 €

Úroveň zásob
1746 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm Polyamid Modrá

10277263

Cenové rozpätie
1,1233 € - 1,0109 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 200.0 mm 4.6 mm 50.0 mm Polyamid Modrá

10277232

Cenové rozpätie
0,4728 € - 0,4255 €

Úroveň zásob
600 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 340.0 mm 7.0 mm 90.0 mm PP Modrá

10277348

Cenové rozpätie
1,4167 € - 1,275 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm PP Modrá

10277324

Cenové rozpätie
0,256 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm Polyamid Modrá

10277300

Cenové rozpätie
0,5095 € - 0,4585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm Polyamid Modrá

10277317

Cenové rozpätie
1,1794 € - 1,0615 €

Úroveň zásob
3100 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 360.0 mm 4.8 mm 102.0 mm PP Modrá

10277355

Cenové rozpätie
1,1794 € - 1,0615 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 186.0 mm 4.8 mm 45.0 mm PP Modrá

10277331

Cenové rozpätie
0,5095 € - 0,4585 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 250.0 mm 4.7 mm 50.0 mm PA Modrá

10277362

Cenové rozpätie
0,6354 € - 0,5718 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Štvorcová hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 185.0 mm 4.6 mm 47.0 mm Polyamid Modrá

10277249

Cenové rozpätie
0,6852 € - 0,6167 €

Úroveň zásob
1400 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 377.0 mm 4.7 mm 109.0 mm Polyamid Modrá

10277270

Cenové rozpätie
0,7277 € - 0,6549 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 390.0 mm 4.6 mm 110.0 mm Polyamid Modrá

10277256

Cenové rozpätie
0,7195 € - 0,6476 €

Úroveň zásob
200 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Polyamid Modrá

10277294

Cenové rozpätie
0,256 € - 0,2304 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Guľatá hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 145.0 mm 3.4 mm 35.0 mm Polyamid Modrá

10277218

Cenové rozpätie
0,331 € - 0,2979 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 390.0 mm 7.6 mm 110.0 mm Polyamid Modrá

10277287

Cenové rozpätie
0,9875 € - 0,8887 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 92.0 mm 2.4 mm 16.0 mm Polyamid Modrá

10277201

Cenové rozpätie
0,261 € - 0,2349 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Povrchová úprava
    Bez povrchovej úpravy
  • Farba
    Modrá
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Špeciálne funkcie
    Zistiteľné detektorom kovu
Viazacie pásky 280.0 mm 4.8 mm PA Modrá

10355084

Cenové rozpätie
1,164 € - 0,5765 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Celková dĺžka
    280.0 mm
  • Celková šírka
    4.8 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Viazacie pásky 203.0 mm 4.6 mm PA Modrá

10355053

Cenové rozpätie
0,5914 € - 0,2937 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Celková dĺžka
    203.0 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66
Viazacie pásky 400.0 mm 4.6 mm PA Modrá

10355114

Cenové rozpätie
1,5763 € - 0,8191 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Modrá
  • Typ otvoru
    No Screw Hole
  • Celková dĺžka
    400.0 mm
  • Celková šírka
    4.6 mm
  • Plný materiál
    Polyamid 66