These Hook and Loop - Cable Ties are ideal for cable organisation since they must be securely held together, released, and resealed regularly. The hook and loop strap adjusts quickly and easily, ensuring a precise fit around bundles of cables without the risk of over-tightening or damaging the cables themselves, making it excellent for fragile cables.
The hook and loop strap wraps easily over the cables, and the firm grip offers a secure hold without the need for additional fasteners or adhesives. Commonly used in applications for industrial, automotive and commercial.
Skupina SR: SR2001
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Materiál háčika | Farba | Celková dĺžka | Celková šírka | With Buckle? | With Screw Hole? | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8804 € - 0,9794 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid
|
Čierna
|
4.921 in
125.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 0,9908 € - 1,1026 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyamid
|
Čierna
|
5.315 in
135.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,2977 € - 9,5763 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Biela
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 3,3094 € - 3,6772 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Modrá
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 3,1749 € - 3,5277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Žltá
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,6135 € - 1,7976 € | 380 Na sklade |
Polyamid
|
Čierna
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,2977 € - 1,4419 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
|
||
| 1,3136 € - 1,4596 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Červená
|
15 in
381.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,0061 € - 1,1178 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Červená
|
8 in
203.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 1,3776 € - 1,5307 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 0,6586 € - 0,7318 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Oranžová
|
6 in
152.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
PE, PP
|
Čierna
|
12.795 in
325.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Nie
|
Áno
|
|||
| 0,7264 € - 0,8071 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
8 in
203.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
Nie
|
|
||
| 2,9769 € - 3,3077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Oranžová
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 2,5501 € - 2,8334 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Žltá
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,2288 € - 1,3653 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Oranžová
|
9.016 in
229.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
| 0,5803 € - 0,6448 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Čierna
|
6 in
152.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
Nie
|
|
||
| 3,1749 € - 3,5277 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Biela
|
18 in
457.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 2,9769 € - 3,3077 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Zelená
|
24 in
609.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Nie
|
Nie
|
||
| 1,0379 € - 1,1532 € | Požiadajte o dodací termin tu |
Polyetylén LD
|
Biela
|
9.016 in
229.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
Nie
|
Áno
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku