10253403
462671
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 100 - 999 | 0,075 € |
| 1000 - 1999 | 0,0711 € |
| 2000 + | 0,0674 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Povrchová úprava | Bez povrchovej úpravy |
|---|---|
| Farba | Prírodná |
| Typ otvoru | Bez montážneho otvoru |
| Tag Location | Pod hlavicu |
| Šírka pásu | 2.5 mm |
| Šírka pásu | 0.098 in |
| Dĺžka štítku | 25.0 mm |
| Dĺžka štítku | 0.984 in |
| Šírka štítku | 0.315 in |
| Šírka štítku | 8.0 mm |
| Plný materiál | Polyamid 6.6 |
| Norma pre horľavosť materiálu | UL94 V-2 |
| Typ | 1 |
| Štandardné | RoHs |
| Štandardné | UL |
| Štandardné | HF |
| Commodity Code | 3926909790 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku