Menu Hľadať

Viazacia páska s popisovacím štítkom 9.0 mm 20.0 mm PA Prírodná

All the benefit's of a Standard Cable Tie, plus an identification tag, that can be written on with a felt tip marker. They are made of natural nylon.
Nový kód produktu:

10331095

Starý kód produktu:

090221000002

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
100 - 499 0,3669 €
500 - 999 0,2588 €
1000 + 0,2019 €
Množstvo v balení: 100

Objednávka v násobkoch 100

Celková cena:

36,69 €

100 x 0,3669 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
Povrchová úprava Bez povrchovej úpravy
Farba Prírodná
Typ otvoru No Screw Hole
Tag Location nad hlavicu
Šírka pásu 2.5 mm
Dĺžka štítku 9.0 mm
Šírka štítku 20.0 mm
Plný materiál Polyamid 6.6
Norma pre horľavosť materiálu UL94 V-2
Štandardné REACH
Štandardné UL
Štandardné RoHs
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás