Menu Hľadať

Viazacie a sťahovacie pásky s príchytkou

Na sklade

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR1825

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
0,5419 € - 0,6031 € 400 Na sklade
6.0 mm
122.0 mm
398.0 mm
Čierna
55.0 kg
0,3569 € - 0,3968 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Čierna
22.0 kg
0,1905 € - 0,1905 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
50 mm
195.0 mm
Čierna
40.0 lb
0,1692 € - 0,1891 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
50.0 mm
203.0 mm
Prírodná
22.0 kg
0,1421 € - 0,1421 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
19.1 mm
114.7 mm
Prírodná
8.0 kg
10036853 0,119 € - 0,119 € 2206 Na sklade
4.75 mm
19.1 mm
114.7 mm
Prírodná
8.0 kg
0,2773 € - 0,3086 € Požiadajte o dodací termin tu
5.4 mm
37.0 mm
152.5 mm
Prírodná
13.0 kg
0,2091 € - 0,2332 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Prírodná
8.0 kg
0,0533 € - 0,0593 € Požiadajte o dodací termin tu
3.2 mm
25.0 mm
100.0 mm
Prírodná
8.0 kg
0,2986 € - 0,33 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
102.0 mm
370.0 mm
Prírodná
22.0 kg
0,2119 € - 0,2645 € 339000 Na sklade
6.35 mm
31.8 mm
174.3 mm
Prírodná
13.0 kg
0,2005 € - 0,246 € Požiadajte o dodací termin tu
6.35 mm
31.8 mm
168.0 mm
Prírodná
13.0 kg
0,2119 € - 0,2645 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
31.8 mm
173.0 mm
Prírodná
13.0 kg
0,1464 € - 0,1607 € Požiadajte o dodací termin tu
5.0 mm
60.0 mm
219.0 mm
Čierna
22.0 kg
0,145 € - 0,145 € 53000 Na sklade
6.35 mm
44.5 mm
199.1 mm
Prírodná
22.0 kg
0,0406 € - 0,0406 € 9000 Na sklade
4.8 mm
21.0 mm
109.0 mm
Prírodná
8.0 kg
0,0763 € - 0,0763 € Požiadajte o dodací termin tu
6.8 mm
23.0 mm
133.0 mm
Prírodná
50.0 lb
0,0502 € - 0,0502 € Požiadajte o dodací termin tu
6.4 mm
23.0 mm
133.0 mm
Prírodná
22.0 kg
0,1976 € - 0,246 € 900 Na sklade
4.8 mm
31.8 mm
166.7 mm
Prírodná
13.0 kg
0,0614 € - 0,0731 € 481 Na sklade
6.5 mm
31.8 mm
174.6 mm
Prírodná
13.0 kg
  • z/zo 5
Viazacie pásky 7.9 mm 398.0 mm 122.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10247990

Cenové rozpätie
0,6031 € - 0,5419 €

Úroveň zásob
400 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.0 mm
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    122.0 mm
Viazacie pásky 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10247983

Cenové rozpätie
0,3968 € - 0,3569 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    102.0 mm
Viazacie pásky 6.7 mm 195.0 mm 1.970 in Polyamid 6.6 Čierna

10178317

Cenové rozpätie
0,1905 € - 0,1905 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    40.0 lb
Viazacie pásky 203.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10253731

Cenové rozpätie
0,1891 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
Viazacie pásky 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036860

Cenové rozpätie
0,1421 € - 0,1421 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    19.1 mm
Viazacie pásky 14.29 mm 114.7 mm 19.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036853

Cenové rozpätie
0,119 € - 0,119 €

Úroveň zásob
2206 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.75 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    19.1 mm
Viazacie pásky 152.5 mm 37.0 mm PA Prírodná

10247921

Cenové rozpätie
0,3086 € - 0,2773 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.4 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    37.0 mm
Viazacie pásky 202.0 mm 50.0 mm PA Prírodná

10253762

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Spôsob montáže
    Push Fit
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
Viazacie pásky 2.5 mm 100.0 mm 25.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10247754

Cenové rozpätie
0,0593 € - 0,0533 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    3.2 mm
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
Viazacie pásky 4.8 mm 370.0 mm 102.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10247792

Cenové rozpätie
0,33 € - 0,2986 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    102.0 mm
Viazacie pásky 14.3 mm 174.3 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037010

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
339000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.35 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
Viazacie pásky 14.3 mm 168.0 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037041

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,2005 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.35 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
Viazacie pásky 14.3 mm 173.0 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036976

Cenové rozpätie
0,2645 € - 0,2119 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
Viazacie pásky 4.2 mm 219.0 mm 60.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10247969

Cenové rozpätie
0,1607 € - 0,1464 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.0 mm
  • Spôsob montáže
    Skrutka
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    60.0 mm
Viazacie pásky 8.1 mm 199.1 mm 44.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037140

Cenové rozpätie
0,145 € - 0,145 €

Úroveň zásob
53000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.35 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    44.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
Viazacie pásky 13.5 mm 109.0 mm 21.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10178287

Cenové rozpätie
0,0406 € - 0,0406 €

Úroveň zásob
9000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    21.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    8.0 kg
Viazacie pásky 17.2 mm 133.0 mm 23.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037119

Cenové rozpätie
0,0763 € - 0,0763 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Oválna hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    23.0 mm
Viazacie pásky 13.5 mm 133.0 mm 23.0 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037102

Cenové rozpätie
0,0502 € - 0,0502 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    23.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
Viazacie pásky 14.3 mm 166.7 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037003

Cenové rozpätie
0,246 € - 0,1976 €

Úroveň zásob
900 Na sklade
Atribúty
  • Certifikácia
    UL
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Push-In
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
Viazacie pásky 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036884

Cenové rozpätie
0,0731 € - 0,0614 €

Úroveň zásob
481 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
  • Celková dĺžka
    174.6 mm