These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Skupina SR: SR1825
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,096 € - 0,1185 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.550 in
39.4 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Prírodná
|
40.0 lb
40.0 lb
|
||
| 0,138 € - 0,1536 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.614 in
168.0 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,162 € - 0,162 € | 100 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,5941 € - 0,5941 € | 7900 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
8.15 in
207.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0547 € - 0,0608 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.157 in
131.0 mm
|
Prírodná
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1347 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.181 in
4.6 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1347 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.181 in
157.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1347 € - 0,1493 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
6.201 in
157.5 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,1692 € - 0,1891 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,3342 € - 0,3712 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
5.945 in
151.0 mm
|
Čierna
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0547 € - 0,0608 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.181 in
4.6 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | 30 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1692 € - 0,1692 € | 115 Na sklade |
0.25 in
6.35 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
6.693 in
170.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Modrá
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Žltá
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| Požiadajte o dodací termin tu |
0.268 in
6.8 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
Biela
|
40 lbs
18.1 kg
|
|||
| 0,7461 € - 0,8268 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.827 in
21.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Prírodná
|
|
||
| 0,1692 € - 0,1891 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Čierna
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku