Menu Hľadať

Viazacie a sťahovacie pásky s príchytkou

Na sklade

These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.

It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.

  • Material: PA
  • Colour: Natural, Black, Yellow, White, Red, Green, Blue
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, UL94 V-0


Skupina SR: SR1825

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť Kompatibilný priemer otvoru Maximálny priemer káblového zväzku Celková dĺžka Farba Minimálna pevnosť slučky v ťahu Kúpiť
0,0614 € - 0,0731 € 481 Na sklade
6.5 mm
31.8 mm
174.6 mm
Prírodná
13.0 kg
0,0743 € - 0,0872 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Čierna
13.0 kg
0,0616 € - 0,0751 € Požiadajte o dodací termin tu
31.8 mm
180.2 mm
Prírodná
13.0 kg
0,1028 € - 0,1094 € 14000 Na sklade
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Čierna
13.0 kg
0,5496 € - 0,5719 € 100 Na sklade
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Čierna
250.0 N
0,5632 € - 0,5632 € Požiadajte o dodací termin tu
7.0 mm
40.0 mm
169.0 mm
Čierna
250.0 N
0,0561 € - 0,067 € 447000 Na sklade
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Prírodná
13.0 kg
0,1166 € - 0,1214 € Požiadajte o dodací termin tu
6.5 mm
31.8 mm
160.7 mm
Prírodná
13.0 kg
0,1107 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
4.0 mm
30.0 mm
132.0 mm
Prírodná
18.0 kg
0,138 € - 0,1536 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
40.0 mm
168.0 mm
Čierna
18.0 kg
0,1107 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
30.0 mm
132.0 mm
Čierna
18.0 kg
0,1692 € - 0,1692 € 300 Na sklade
6.35 mm
44.5 mm
200.0 mm
Prírodná
22.0 kg
0,1347 € - 0,1493 € 4400 Na sklade
4.8 mm
38.0 mm
157.5 mm
Prírodná
18.0 kg
0,2091 € - 0,2332 € 100 Na sklade
6.4 mm
50.0 mm
202.0 mm
Čierna
8.0 kg
0,0547 € - 0,0608 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Čierna
22.0 kg
0,1107 € - 0,123 € Požiadajte o dodací termin tu
4.8 mm
30.0 mm
131.0 mm
Prírodná
18.0 kg
0,0547 € - 0,0608 € Požiadajte o dodací termin tu
4.6 mm
25.0 mm
112.0 mm
Prírodná
22.0 kg
0,1107 € - 0,123 € 30 Na sklade
6.4 mm
30.0 mm
132.0 mm
Čierna
22.0 kg
0,1692 € - 0,1692 € 115 Na sklade
6.35 mm
38.1 mm
170.0 mm
Prírodná
22.0 kg
0,3342 € - 0,3712 € Požiadajte o dodací termin tu
5.4 mm
37.0 mm
151.0 mm
Čierna
13.0 kg
  • z/zo 5
Viazacie pásky 17.0 mm 174.6 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036884

Cenové rozpätie
0,0731 € - 0,0614 €

Úroveň zásob
481 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
  • Celková dĺžka
    174.6 mm
Viazacie pásky 160.7 mm 31.8 mm PA Čierna

10036938

Cenové rozpätie
0,0872 € - 0,0743 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.5 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
Viazacie pásky 17.0 mm 180.2 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036891

Cenové rozpätie
0,0751 € - 0,0616 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
  • Celková dĺžka
    180.2 mm
  • Celková šírka
    17.0 mm
Viazacie pásky 160.7 mm 31.8 mm PA Čierna

10036907

Cenové rozpätie
0,1094 € - 0,1028 €

Úroveň zásob
14000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.5 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
Viazacie pásky 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10173664

Cenové rozpätie
0,5719 € - 0,5496 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    250.0 N
Viazacie pásky 14.0 mm 169.0 mm 40.0 mm Polyamid 6.6 Čierna

10173671

Cenové rozpätie
0,5632 € - 0,5632 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Kompatibilný priemer otvoru
    7.0 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    250.0 N
Viazacie pásky 17.0 mm 160.7 mm 31.8 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10036914

Cenové rozpätie
0,067 € - 0,0561 €

Úroveň zásob
447000 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.5 mm
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    13.0 kg
  • Celková dĺžka
    160.7 mm
Viazacie pásky 160.7 mm 31.8 mm PA Prírodná

10036921

Cenové rozpätie
0,1214 € - 0,1166 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.5 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    31.8 mm
Viazacie pásky 132.0 mm 30.0 mm PA Prírodná

10253786

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.0 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    30.0 mm
Viazacie pásky 168.0 mm 40.0 mm PA Čierna

10248126

Cenové rozpätie
0,1536 € - 0,138 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    40.0 mm
Viazacie pásky 132.0 mm 30.0 mm PA Čierna

10253618

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.6 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    30.0 mm
Viazacie pásky 4.8 mm 200.0 mm 44.5 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037096

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
300 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.35 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    44.5 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
Viazacie pásky 157.5 mm 38.0 mm PA Prírodná

10253540

Cenové rozpätie
0,1493 € - 0,1347 €

Úroveň zásob
4400 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    38.0 mm
Viazacie pásky 202.0 mm 50.0 mm PA Čierna

10253595

Cenové rozpätie
0,2332 € - 0,2091 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    50.0 mm
Viazacie pásky 112.0 mm 25.0 mm PA Čierna

10253601

Cenové rozpätie
0,0608 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.6 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
Viazacie pásky 131.0 mm 30.0 mm PA Prírodná

10253533

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.8 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    30.0 mm
Viazacie pásky 112.0 mm 25.0 mm PA Prírodná

10253779

Cenové rozpätie
0,0608 € - 0,0547 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    4.6 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    25.0 mm
Viazacie pásky 132.0 mm 30.0 mm PA Čierna

10253588

Cenové rozpätie
0,123 € - 0,1107 €

Úroveň zásob
30 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.4 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    30.0 mm
Viazacie pásky 4.8 mm 170.0 mm 38.1 mm Polyamid 6.6 Prírodná

10037089

Cenové rozpätie
0,1692 € - 0,1692 €

Úroveň zásob
115 Na sklade
Atribúty
  • Farba
    Prírodná
  • Kompatibilný priemer otvoru
    6.35 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    38.1 mm
  • Minimálna pevnosť slučky v ťahu
    22.0 kg
Viazacie pásky 151.0 mm 37.0 mm PA Čierna

10248119

Cenové rozpätie
0,3712 € - 0,3342 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • Farba
    Čierna
  • Typ/prevedenie hlavy
    Neuvoľniteľná hlava
  • Kompatibilný priemer otvoru
    5.4 mm
  • Spôsob montáže
    Zatlačením
  • Maximálny priemer káblového zväzku
    37.0 mm