Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Mounting Cable Ties are surface-mounted and are perfect for securing metal or timber panels. They have a moulded attaching head and a self-locking mechanism that maintains a secure and tight hold on wires, preventing them from slipping or becoming tangled.
It is simple to install and remove because it has a clamp and bracket all in one, which speeds up the assembly process. They are available in screw-in, push-in, snap-in, rivet or adhesive mounting options. Used in numerous industries, including electrical, telecommunications, and automotive.
Skupina SR: SR1825
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Kompatibilný priemer otvoru | Maximálny priemer káblového zväzku | Celková dĺžka | Farba | Minimálna pevnosť slučky v ťahu | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2304 € - 0,256 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
3.346 in
85.0 mm
|
11.811 in
300.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0874 € - 0,0971 € | 30400 Na sklade |
0.197 in
5.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
6.752 in
171.5 mm
|
Čierna
|
18.0 kg
18.0 kg
|
||
| 0,5419 € - 0,6031 € | 400 Na sklade |
0.236 in
6.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
15.669 in
398.0 mm
|
Čierna
|
55.0 kg
55.0 kg
|
||
| 0,2929 € - 0,2929 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.25 in
6.35 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
4.669 in
118.6 mm
|
Prírodná
|
|
||
| 0,0502 € - 0,0502 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
5.236 in
133.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1976 € - 0,246 € | 900 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.563 in
166.7 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2119 € - 0,2645 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2119 € - 0,2645 € | 339000 Na sklade |
0.25 in
6.35 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.862 in
174.3 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,2773 € - 0,3086 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.213 in
5.4 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
6.004 in
152.5 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,1692 € - 0,1891 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.213 in
5.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.992 in
203.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,0904 € - 0,0904 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,1107 € - 0,123 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
5.217 in
132.5 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 10036853 | 0,119 € - 0,119 € | 2206 Na sklade |
0.187 in
4.75 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
4.516 in
114.7 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
|
| 0,0655 € - 0,0655 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
6.811 in
173.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,2091 € - 0,2332 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.252 in
6.4 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
7.953 in
202.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2005 € - 0,2005 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.25 in
6.35 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
7.839 in
199.1 mm
|
Čierna
|
22.0 mm
22.0 mm
|
||
| 0,0752 € - 0,0752 € | 3000 Na sklade |
0.252 in
6.4 mm
|
0.169 in
4.30 mm
|
7.795 in
198.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
| 0,1835 € - 0,2275 € | 146000 Na sklade |
0.189 in
4.8 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
6.311 in
160.3 mm
|
Prírodná
|
13.0 kg
13.0 kg
|
||
| 0,0533 € - 0,0593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.126 in
3.2 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Prírodná
|
8.0 kg
8.0 kg
|
||
| 0,2986 € - 0,33 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.189 in
4.8 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
14.567 in
370.0 mm
|
Prírodná
|
22.0 kg
22.0 kg
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku