PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Vertical card guides support the need for vertical mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Skupina SR: SRVMCGN
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Akceptuje hrúbku panela | Výška | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | 2700 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 0,556 € - 0,556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,7225 € - 0,7225 € | 75 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | 2600 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | 8 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,5033 € - 2,5033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
#4-40
|
Skrutka
|
||
| 0,556 € - 0,556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,556 € - 0,556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,5033 € - 2,5033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 0,7225 € - 0,7225 € | 2800 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,1778 € - 0,1778 € | 10219 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | 58 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku