Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Vertical card guides support the need for vertical mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Skupina SR: SRVMCGN
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | Akceptuje hrúbku panela | Výška | Rozmery kompatibilného závitu (všetky) | Spôsob montáže | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7225 € - 0,7225 € | 2600 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
1.87 in
47.5 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | 2298 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | 58 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,5033 € - 2,5033 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
#4-40
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 0,556 € - 0,556 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | 8 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2.76 in
70.1 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 2,745 € - 2,745 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.079 in
2.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
M3
|
Skrutka
|
||
| 0,556 € - 0,556 € | 100 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,7225 € - 0,7225 € | 75 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,7225 € - 0,7225 € | 69 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,1778 € - 0,1778 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
1.441 in
36.6 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,7225 € - 0,7225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
0.882 in
22.4 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,1778 € - 0,1778 € | 9219 Na sklade |
0.063 in
1.6 mm
|
1.571 in
39.9 mm
|
None
|
Snap In
|
||
| 0,7225 € - 0,7225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.063 in
1.6 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
None
|
Snap In
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku