20820787
20820787
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 20 - 99 | 6,4856 € |
| 100 + | 5,837 € |
| d1 | M4 |
|---|---|
| l1 ±0.2 | 30.0 |
| d2 | 7.0 |
| d3 | 1.0 |
| h1 | 4.0 |
| l2 | 1.4 |
| A/F | 3.0 |
| Tensile strength N | 116 N/mm |
| Farba | Béžová |
| Materiál | PEEK |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku