Menu Hľadať

Ventilačná skrutka M4 12.0 7.0 Béžová PEEK

Odvzdušňovacia skrutka s hlavou PEEK, ktorá ponúka trvanlivosť, odolnosť proti opotrebovaniu a tepelnú stabilitu. Má duté jadro alebo vetrací otvor, ktorý umožňuje únik zachyteného plynu alebo kvapaliny. Znesie teploty až do 260°C.
Nový kód produktu:

20820749

Starý kód produktu:

20820749

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
20 - 99 4,356 €
100 + 3,9204 €
Množstvo v balení: 20

Objednávka v násobkoch 20

Celková cena:

87,12 €

20 x 4,356 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d1 M4
l1 ±0.2 12.0
d2 7.0
d3 1.0
h1 4.0
l2 1.4
A/F 3.0
Pevnosť v ťahu (N) 116 N/mm
Farba Béžová
Materiál PEEK

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás