Menu Hľadať

Ventilačné zátky

Na sklade

Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-cestný chránič rohov
Image
Type 3
Image
Type 4 - Veľké namáhanie
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L d Typ Kúpiť
37,0179 € - 41,131 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M20 x 1.5
Šedá
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
19,3914 € - 21,546 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M16 x 1.5
Šedá
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
7,4708 € - 10,4591 € 100 Na sklade
17.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
4,4809 € - 6,9702 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20 x 1.5
Šedá
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
3,679 € - 5,7229 € 98 Na sklade
17.0 mm
Čierna
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
36,2076 € - 50,6906 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M40
Čierna
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
3,0659 € - 4,7692 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,7732 € - 5,8695 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M16 x 1.5
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
2,5973 € - 4,0403 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
Šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
7,4708 € - 10,4591 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Čierna
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
4,4809 € - 6,9702 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20 x 1.5
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20 x 1.5
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20 x 1.5
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4 - Veľké namáhanie
7,6917 € - 10,7683 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
7,4708 € - 10,4591 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
2,1645 € - 3,367 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
7,4708 € - 10,4591 € 480 Na sklade
17.0 mm
M12 x 1.5
Čierna
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
8,244 € - 11,5416 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M16 x 1.5
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
7,6917 € - 10,7683 € 299 Na sklade
24.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4 - Veľké namáhanie
10074190 0,3812 € - 0,3812 € 1600 Na sklade
30.5 mm
Čierna
11.5 mm
25.4 mm
25.4 mm
  • z/zo 5
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 6.0 mm Polyamid Šedá

10646809

Cenové rozpätie
41,131 € - 37,0179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 6.0 mm Polyamid Šedá

10646793

Cenové rozpätie
21,546 € - 19,3914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236536

Cenové rozpätie
10,4591 € - 7,4708 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236574

Cenové rozpätie
6,9702 € - 4,4809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Ventilačná zátka 450 l/h (70 mbar) 7.5 mm Polyamid 6 Čierna

10236857

Cenové rozpätie
5,7229 € - 3,679 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    Polyamid 6
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Polyamid 6 Čierna

10236895

Cenové rozpätie
50,6906 € - 36,2076 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M40
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236901

Cenové rozpätie
4,7692 € - 3,0659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236949

Cenové rozpätie
5,8695 € - 3,7732 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm Polyamid 6 Šedá

10236987

Cenové rozpätie
4,0403 € - 2,5973 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    Polyamid 6
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid 6 Čierna

10237021

Cenové rozpätie
10,4591 € - 7,4708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 1350 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10236888

Cenové rozpätie
6,9702 € - 4,4809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236956

Cenové rozpätie
6,9702 € - 4,4809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10237014

Cenové rozpätie
6,9702 € - 4,4809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236932

Cenové rozpätie
10,7683 € - 7,6917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236970

Cenové rozpätie
10,4591 € - 7,4708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236918

Cenové rozpätie
3,367 € - 2,1645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10236840

Cenové rozpätie
10,4591 € - 7,4708 €

Úroveň zásob
480 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10237069

Cenové rozpätie
11,5416 € - 8,244 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236994

Cenové rozpätie
10,7683 € - 7,6917 €

Úroveň zásob
299 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka Teplotne stabilný Polyamid Čierna

10074190

Cenové rozpätie
0,3812 € - 0,3812 €

Úroveň zásob
1600 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.4 mm
  • D
    30.5 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    25.4 mm
  • Materiál
    Polyamid