Menu Hľadať

Ventilačné zátky

Na sklade

Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L d Typ Kúpiť
37,0179 € - 41,131 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M20
Prírodná
17.0 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
19,3914 € - 21,546 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M16
Prírodná
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
0,3398 € - 0,7481 € 3550 Na sklade
30.0 mm
Šedá
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
0,5276 € - 1,162 € 1350 Na sklade
50.0 mm
Biela
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
1,3014 € - 2,8589 € Požiadajte o dodací termin tu
80.0 mm
Čierna
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
9,5144 € - 11,0887 € Požiadajte o dodací termin tu
27.0 mm
M20
Šedá
21.6 mm
10.0 mm
3
1,3014 € - 2,8589 € 100 Na sklade
80.0 mm
Biela
15.5 mm
70.0 mm
70.0 mm
1
3,8251 € - 4,3636 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M20
Šedá
21.6 mm
10.0 mm
3
20,7413 € - 30,2697 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M12
Šedá
13.8 mm
6.0 mm
3
32,5343 € - 32,5343 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M20
Mosadz
13.0 mm
6.0 mm
4
12,7596 € - 17,0405 € 25 Na sklade
17.0 mm
M12
Mosadz
13.0 mm
6.0 mm
4
0,5276 € - 1,162 € 50 Na sklade
50.0 mm
Šedá
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
18,1452 € - 24,2074 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M40
Čierna
35.6 mm
18.0 mm
3
43,5954 € - 58,1089 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
M40
Mosadz
18.0 mm
8.0 mm
4
18,8672 € - 29,3489 € Požiadajte o dodací termin tu
60.0 mm
M40
Šedá
19.0 mm
18.0 mm
40.0 mm
5
2,331 € - 3,626 € 98 Na sklade
24.0 mm
M12 x 1.5
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
3,0659 € - 4,7692 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,7732 € - 5,8695 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M16 x 1.5
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
4,4809 € - 6,9702 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20 x 1.5
Šedá
12.5 mm
5.5 mm
20.0 mm
2
2,1645 € - 3,367 € 726 Na sklade
17.0 mm
M12 x 1.5
Čierna
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
  • z/zo 5
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M20 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10646809

Cenové rozpätie
41,131 € - 37,0179 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M16 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10646793

Cenové rozpätie
21,546 € - 19,3914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Šedá

10124888

Cenové rozpätie
0,7481 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
3550 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Biela

10124925

Cenové rozpätie
1,162 € - 0,5276 €

Úroveň zásob
1350 Na sklade
Atribúty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Čierna

10124963

Cenové rozpätie
2,8589 € - 1,3014 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Šedá

10207123

Cenové rozpätie
11,0887 € - 9,5144 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Biela

10124956

Cenové rozpätie
2,8589 € - 1,3014 €

Úroveň zásob
100 Na sklade
Atribúty
  • d
    70.0 mm
  • D
    80.0 mm
  • H
    15.5 mm
  • L
    70.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Šedá

10207116

Cenové rozpätie
4,3636 € - 3,8251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Šedá

10207154

Cenové rozpätie
30,2697 € - 20,7413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Mosadz

10207178

Cenové rozpätie
32,5343 € - 32,5343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M12 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Mosadz

10207161

Cenové rozpätie
17,0405 € - 12,7596 €

Úroveň zásob
25 Na sklade
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Šedá

10124918

Cenové rozpätie
1,162 € - 0,5276 €

Úroveň zásob
50 Na sklade
Atribúty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M40 18.0 mm PA Čierna

10207147

Cenové rozpätie
24,2074 € - 18,1452 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    35.6 mm
  • L
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M40
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Mosadz

10207185

Cenové rozpätie
58,1089 € - 43,5954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M40
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M40 x 1.5 18.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236826

Cenové rozpätie
29,3489 € - 18,8672 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    40.0 mm
  • D
    60.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    18.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M40
Ventilačná zátka 450 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10236864

Cenové rozpätie
3,626 € - 2,331 €

Úroveň zásob
98 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236901

Cenové rozpätie
4,7692 € - 3,0659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) M16 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236949

Cenové rozpätie
5,8695 € - 3,7732 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M20 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Šedá

10236574

Cenové rozpätie
6,9702 € - 4,4809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    5.5 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 10.0 mm Polyamid 6 Čierna

10236659

Cenové rozpätie
3,367 € - 2,1645 €

Úroveň zásob
726 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5