Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | H | L | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,0179 € - 41,131 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Šedá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 19,3914 € - 21,546 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Šedá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,3398 € - 0,7481 € | 3550 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,5276 € - 1,162 € | 1350 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 1,3014 € - 2,8589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Čierna
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 9,5144 € - 11,0887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Šedá
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3014 € - 2,8589 € | 100 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Biela
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 3,8251 € - 4,3636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Šedá
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 20,7413 € - 30,2697 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Šedá
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 32,5343 € - 32,5343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Mosadz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
| 12,7596 € - 17,0405 € | 25 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Mosadz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4
|
||
| 0,5276 € - 1,162 € | 50 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 18,1452 € - 24,2074 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Čierna
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 43,5954 € - 58,1089 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Mosadz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| 18,8672 € - 29,3489 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Šedá
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 2,331 € - 3,626 € | 98 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Čierna
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,0659 € - 4,7692 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 3,7732 € - 5,8695 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 4,4809 € - 6,9702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 2,1645 € - 3,367 € | 726 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Čierna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku