Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | H | L | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,664 € - 4,144 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 7,6917 € - 10,7683 € | 299 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 14,6689 € - 22,8182 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 4,4809 € - 6,9702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 3,6788 € - 5,7225 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Čierna
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 8,3131 € - 10,3016 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
M40
|
Šedá
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 32,5343 € - 32,5343 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.024 in
26.0 mm
|
M20
|
Mosadz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 4,4809 € - 6,9702 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Čierna
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 1,3014 € - 2,8589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Biela
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 4,3636 € - 5,0955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Čierna
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 3,8251 € - 4,3636 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Šedá
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 9,5144 € - 11,0887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.063 in
27.0 mm
|
M20
|
Šedá
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,3398 € - 0,7481 € | 13400 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,3398 € - 0,7481 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,3014 € - 2,8589 € | Požiadajte o dodací termin tu |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Šedá
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 0,5276 € - 1,162 € | 900 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 1,3014 € - 2,8589 € | 350 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Čierna
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 0,5276 € - 1,162 € | 1350 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 12,7596 € - 17,0405 € | 25 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Mosadz
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
4 - Veľké namáhanie
|
||
| 4,3636 € - 5,0955 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Šedá
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku