Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Polyamid, Polyamid 6.6, Polyamid 6, Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Šedá, Prírodná, Biela, Čierna, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | H | L | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,9433 € - 42,1593 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Šedá
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
3
|
||
| 0,0945 € - 0,1167 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.185 in
30.1 mm
|
|
Prírodná
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
3
|
||
| 0,0989 € - 0,1221 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.205 in
30.6 mm
|
|
Čierna
|
0.453 in
11.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
1
|
||
| 19,8762 € - 22,0847 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Šedá
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
3
|
||
| 0,3483 € - 0,7668 € | 10150 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Čierna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 1,3339 € - 2,9303 € | 2550 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Šedá
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 4,4727 € - 5,2229 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12
|
Čierna
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5408 € - 1,191 € | 400 Na sklade |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Šedá
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 1,3339 € - 2,9303 € | 2325 Na sklade |
3.15 in
80.0 mm
|
|
Biela
|
0.61 in
15.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
||
| 3,9207 € - 4,4727 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M20
|
Šedá
|
0.85 in
21.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
3
|
||
| 15,0356 € - 23,3887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 0,3483 € - 0,7668 € | 13150 Na sklade |
1.181 in
30.0 mm
|
|
Šedá
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
||
| 0,5408 € - 1,191 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
|
Biela
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
1
|
||
| 18,5988 € - 24,8125 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M40
|
Čierna
|
1.402 in
35.6 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 21,2598 € - 31,0264 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.969 in
50.0 mm
|
M12
|
Šedá
|
0.543 in
13.8 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,9009 € - 4,5124 € | 96 Na sklade |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Čierna
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 44,6853 € - 59,5616 € | Požiadajte o dodací termin tu |
1.772 in
45.0 mm
|
M40
|
Mosadz
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
4
|
||
| 2,9262 € - 4,5517 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 2,9009 € - 4,5124 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,1425 € - 4,8884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku