Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Polyamid, Polyamid 6.6, Polyamid 6, Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Šedá, Prírodná, Biela, Čierna, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866
V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.
Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte
| Cenové rozpätie | Dostupnosť | D | Veľkosť závitu | Farba | H | L | d | Typ | Kúpiť | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4361 € - 11,8105 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 37,1128 € - 51,9579 € | Požiadajte o dodací termin tu |
2.362 in
60.0 mm
|
M40
|
Čierna
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
5
|
||
| 7,884 € - 11,0375 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 7,6576 € - 10,7206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 15,0356 € - 23,3887 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Čierna
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 3,1425 € - 4,8884 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Čierna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 8,4501 € - 11,8301 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Čierna
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
2
|
||
| 3,8675 € - 6,0162 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Čierna
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
2
|
||
| 3,771 € - 5,866 € | 98 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Čierna
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 2,6622 € - 4,1413 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 7,6576 € - 10,7206 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Čierna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 7,6576 € - 10,7206 € | 480 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Čierna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 2,2186 € - 3,4512 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Šedá
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 3,7708 € - 5,8656 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.669 in
17.0 mm
|
|
Šedá
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
2
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Čierna
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 4,5929 € - 7,1445 € | Požiadajte o dodací termin tu |
0.945 in
24.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Šedá
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
2
|
||
| 2,2186 € - 3,4512 € | 726 Na sklade |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Čierna
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1