Menu Hľadať

Ventilačné zátky

Na sklade

Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L d Typ Kúpiť
3,8251 € - 4,3636 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M20
Šedá
21.6 mm
10.0 mm
3
3,477 € - 5,4087 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20 x 1.5
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
20,7413 € - 30,2697 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
M12
Šedá
13.8 mm
6.0 mm
3
32,5343 € - 32,5343 € Požiadajte o dodací termin tu
26.0 mm
M20
Mosadz
13.0 mm
6.0 mm
4
43,5954 € - 58,1089 € Požiadajte o dodací termin tu
45.0 mm
M40
Mosadz
18.0 mm
8.0 mm
4
0,3513 € - 0,3513 € 2841 Na sklade
25.8 mm
Čierna
11.5 mm
22.2 mm
16.0 mm
19,3914 € - 21,546 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M16
Prírodná
16.5 mm
6.0 mm
16.0 mm
3
  • z/zo 5
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M20 10.0 mm PA Šedá

10207116

Cenové rozpätie
4,3636 € - 3,8251 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    21.6 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 35 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Čierna

10237076

Cenové rozpätie
5,4087 € - 3,477 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M12 6.0 mm PA Šedá

10207154

Cenové rozpätie
30,2697 € - 20,7413 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    50.0 mm
  • H
    13.8 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M20 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Mosadz

10207178

Cenové rozpätie
32,5343 € - 32,5343 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    26.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M40 8.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Mosadz

10207185

Cenové rozpätie
58,1089 € - 43,5954 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    45.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    8.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M40
  • Materiál
    Nehrdzavejúca oceľ
Ventilačná zátka Teplotne stabilný Polyamid Čierna

10308929

Cenové rozpätie
0,3513 € - 0,3513 €

Úroveň zásob
2841 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • D
    25.8 mm
  • H
    11.5 mm
  • L
    22.2 mm
  • Materiál
    Polyamid
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M16 6.0 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10646793

Cenové rozpätie
21,546 € - 19,3914 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16