Menu Hľadať

Ventilačné zátky

Na sklade

Ventilačné zátky sú navrhnuté tak, aby utesňovali otvory a zároveň umožňovali riadené vetranie. Ideálne na použitie v aplikáciách, kde dochádza k zmenám tlaku alebo teploty, napríklad v automobilovom, elektronickom a výrobnom priemysle. Tieto zátky bezpečne priliehajú a zabraňujú vnikaniu alebo úniku vzduchu, vlhkosti a nečistôt. Má integrovanú funkciu odvzdušňovania, ktorá je nevyhnutná na vyrovnávanie tlaku a reguláciu teploty.ponúkajú spoľahlivé riešenie na utesnenie otvorov a reguláciu prúdenia vzduchu.Sú skonštruované so zabudovanými ventilačnými prvkami, ktoré umožňujú riadené vetranie pri zachovaní spoľahlivého tesnenia. Materiál: Nehrdzavejúca oceľ, PA Farba: Prírodná, Biela, Čierna, Šedá, Mosadz Norma pre horľavosť materiálu: UL94 V-2, Skupina SR: SR6260, SR1708, , SR1868, SR1866

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
87 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť D Veľkosť závitu Farba H L d Typ Kúpiť
14,6689 € - 22,8182 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12
Prírodná
11.0 mm
10.0 mm
12.0 mm
3
0,3398 € - 0,7481 € Požiadajte o dodací termin tu
30.0 mm
Šedá
25.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
39,1489 € - 60,8982 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M20 x 1.5
Prírodná
13.5 mm
6.0 mm
20.0 mm
3
2,664 € - 4,144 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M16
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
4,4809 € - 6,9702 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
4
0,3526 € - 0,7794 € 650 Na sklade
30.0 mm
Biela
10.0 mm
25.0 mm
25.0 mm
1
7,6917 € - 10,7683 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M12
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
4
14,6689 € - 22,8182 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Prírodná
15.2 mm
6.0 mm
12.0 mm
3
3,0659 € - 4,7692 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12 x 1.5
Čierna
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
0,5248 € - 1,1549 € Požiadajte o dodací termin tu
50.0 mm
Čierna
12.0 mm
43.0 mm
43.0 mm
1
2,1645 € - 3,367 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12
Šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
4,3636 € - 5,0955 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12
Šedá
17.8 mm
10.0 mm
3
4,4809 € - 6,9702 € Požiadajte o dodací termin tu
24.0 mm
M20 x 1.5
Šedá
12.5 mm
10.0 mm
20.0 mm
2
3,6788 € - 5,7225 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
Čierna
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,8301 € - 4,4023 € 96 Na sklade
24.0 mm
M12 x 1.5
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
2
14,6689 € - 22,8182 € Požiadajte o dodací termin tu
12.3 mm
M4 x 0.7
Prírodná
5.8 mm
3.1 mm
4.0 mm
4
7,4708 € - 10,4591 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12
Šedá
7.5 mm
10.0 mm
12.0 mm
1
3,679 € - 5,7229 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
Šedá
9.2 mm
7.5 mm
5.5 mm
2
2,6279 € - 4,0879 € Požiadajte o dodací termin tu
17.0 mm
M12
Šedá
7.5 mm
6.0 mm
12.0 mm
1
3,7732 € - 5,8695 € 40 Na sklade
24.0 mm
M16 x 1.5
Čierna
12.5 mm
10.0 mm
16.0 mm
2
  • z/zo 5
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 1.5 mm PA Prírodná

10237090

Cenové rozpätie
22,8182 € - 14,6689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Šedá

10124888

Cenové rozpätie
0,7481 € - 0,3398 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M20 6.0 mm PA Prírodná

10237120

Cenové rozpätie
60,8982 € - 39,1489 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    13.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) M16 10.0 mm PA Šedá

10237007

Cenové rozpätie
4,144 € - 2,664 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Šedá

10237014

Cenové rozpätie
6,9702 € - 4,4809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Biela

10124895

Cenové rozpätie
0,7794 € - 0,3526 €

Úroveň zásob
650 Na sklade
Atribúty
  • d
    25.0 mm
  • D
    30.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • L
    25.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 450 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Šedá

10236796

Cenové rozpätie
10,7683 € - 7,6917 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Prírodná

10237106

Cenové rozpätie
22,8182 € - 14,6689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    15.2 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 120 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Čierna

10236833

Cenové rozpätie
4,7692 € - 3,0659 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka Teplotne stabilný PA Čierna

10124932

Cenové rozpätie
1,1549 € - 0,5248 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    43.0 mm
  • D
    50.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • L
    43.0 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Šedá

10236918

Cenové rozpätie
3,367 € - 2,1645 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka IP68 0,6 bar M12 10.0 mm PA Šedá

10207093

Cenové rozpätie
5,0955 € - 4,3636 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M20 10.0 mm PA Šedá

10236956

Cenové rozpätie
6,9702 € - 4,4809 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    20.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M20 x 1.5
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm PA Čierna

10237045

Cenové rozpätie
5,7225 € - 3,6788 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Čierna

10237052

Cenové rozpätie
4,4023 € - 2,8301 €

Úroveň zásob
96 Na sklade
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12 x 1.5
Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M4 3.1 mm Nehrdzavejúca oceľ Prírodná

10237083

Cenové rozpätie
22,8182 € - 14,6689 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    4.0 mm
  • D
    12.3 mm
  • H
    5.8 mm
  • L
    3.1 mm
  • Veľkosť závitu
    M4 x 0.7
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M12 10.0 mm PA Šedá

10236970

Cenové rozpätie
10,4591 € - 7,4708 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka 750 l/h (70 mbar) 7.5 mm PA Šedá

10236925

Cenové rozpätie
5,7229 € - 3,679 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    5.5 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    9.2 mm
  • L
    7.5 mm
  • Materiál
    PA
Ventilačná zátka 300 l/h (70 mbar) M12 6.0 mm PA Šedá

10236963

Cenové rozpätie
4,0879 € - 2,6279 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • d
    12.0 mm
  • D
    17.0 mm
  • H
    7.5 mm
  • L
    6.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M12
Ventilačná zátka 450 l/h (70 mbar) M16 10.0 mm PA Čierna

10236871

Cenové rozpätie
5,8695 € - 3,7732 €

Úroveň zásob
40 Na sklade
Atribúty
  • d
    16.0 mm
  • D
    24.0 mm
  • H
    12.5 mm
  • L
    10.0 mm
  • Veľkosť závitu
    M16 x 1.5