Menu Hľadať

Ventilačná zátka 25 l/h (70 mbar) M12 x 1.5 6.0 mm Polyamid 6 Čierna

Nový kód produktu:

10236642

Starý kód produktu:

34002747E

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 10,4591 €
100 + 7,4708 €
Množstvo v balení: 100

Objednať akékoľvek množstvo

Celková cena:

10,46 €

1 x 10,4591 €

Pridať vzorku +

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
d 12.0 mm
D 17.0 mm
H 7.5 mm
L 6.0 mm
Veľkosť závitu M12 x 1.5
Materiál Polyamid 6
Farba Čierna
Typ 1
Commodity Code 3926909790

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás