Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Zapustená hlava M2.5 5.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Ventilačná strojová skrutka so zapustenou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20244552

Starý kód produktu:

20244552

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,805 €
100 - 249 2,5296 €
250 - 499 2,3868 €
500 - 999 2,244 €
1000 + 2,1012 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,81 €

1 x 2,805 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 5.0
d1 M2.5
d2 4.8
D3 0.9
H1 1.9
A/F 1.5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás