Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Zapustená hlava M8 55.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilačná strojová skrutka so zapustenou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20238964

Starý kód produktu:

20238964

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 7,6602 €
100 - 249 6,8952 €
250 - 499 6,5076 €
500 - 999 6,1302 €
1000 + 5,7426 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,66 €

1 x 7,6602 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 55.0
d1 M8
d2 16.0
D3 1.8
H1 4.4
l2 22.0
A/F 5.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás