Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Zapustená hlava M6 35.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilačná strojová skrutka so zapustenou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20238834

Starý kód produktu:

20238834

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 6,3546 €
100 - 249 5,7222 €
250 - 499 5,406 €
500 - 999 5,0796 €
1000 + 4,7634 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,35 €

1 x 6,3546 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 35.0
d1 M6
d2 12.0
D3 1.6
H1 3.3
l2 18.0
A/F 4.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás