Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Zapustená hlava M5 10.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilačná strojová skrutka so zapustenou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20238681

Starý kód produktu:

20238681

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,519 €
100 - 249 3,1722 €
250 - 499 2,9886 €
500 - 999 2,8152 €
1000 + 2,6418 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,52 €

1 x 3,519 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 10.0
d1 M5
d2 10.0
D3 1.3
H1 2.8
A/F 3.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás