Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Zapustená hlava M4 25.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilačná strojová skrutka so zapustenou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20238636

Starý kód produktu:

20238636

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 5,1816 €
100 - 249 4,6614 €
250 - 499 4,4064 €
500 - 999 4,1412 €
1000 + 3,8862 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

5,18 €

1 x 5,1816 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 25.0
d1 M4
d2 8.0
D3 1.0
H1 2.3
l2 14.0
A/F 2.5
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás