Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Zapustená hlava M12 40.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Ventilačná strojová skrutka so zapustenou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20238391

Starý kód produktu:

20238391

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 8,211 €
100 - 249 7,395 €
250 - 499 6,9768 €
500 - 999 6,5688 €
1000 + 6,1608 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

8,21 €

1 x 8,211 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 40.0
d1 M12
d2 24.0
D3 1.8
H1 6.5
l2 30.0
A/F 8.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás