Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Zapustená hlava M10 35.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Ventilačná strojová skrutka so zapustenou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20238292

Starý kód produktu:

20238292

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 6,5382 €
100 - 249 5,8854 €
250 - 499 5,559 €
500 - 999 5,2326 €
1000 + 4,9062 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

6,54 €

1 x 6,5382 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 35.0
d1 M10
d2 20.0
D3 1.8
H1 5.5
l2 26.0
A/F 6.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás