Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Zapustená hlava M3 6.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Ventilačná strojová skrutka so zapustenou hlavou s drážkou s vnútorným šesťhranom. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20237790

Starý kód produktu:

20237790

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 2,8968 €
100 - 249 2,6112 €
250 - 499 2,4582 €
500 - 999 2,3154 €
1000 + 2,1726 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

2,90 €

1 x 2,8968 €

Užitočné informácie

Dokumenty

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 6.0
d1 M3
d2 6.0
D3 1.0
H1 1.7
A/F 2.0
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás