Menu Hľadať

ventilačné skrutky - šesťhranná hlava

Vo výrobe

Ventilačné skrutky sú upevňovacie prvky s otvorom vyvŕtaným cez stred, ktorý umožňuje plynom zachyteným v spodnej časti slepého závitového otvoru unikať cez jadro a zaisťuje prúdenie vzduchu v aplikácii. Skrutky sú bežnou voľbou pre systémy HV a UHV, pretože táto funkcia stredového vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.

Tento rad ventilačných skrutiek má šesťhrannú hlavu. Sú vyrobené z nehrdzavejúcej ocele.

  • Umožňujú plynom zachyteným v spodnej časti závitového otvoru unikať cez jadro a zaistiť prúdenie vzduchu.
  • Ich funkcia centrálneho vetrania znižuje virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom.
  • Sú vhodné pre utesnené rozvodné skrine, kryty a stroje.
Materiál: Nehrdzavejúca oceľ AISI 316, Nehrdzavejúca oceľ AISI 304 Skupina SR: SRP0091.A4

Požiadať o cenovú ponuku

V prípade veľkých objemov a individuálnych výrobkov ich pridajte do košíka a kliknite na žiadosť o cenovú ponuku alebo náskontaktujtea my vám odpovieme do 2 pracovných dní.

Filtrovať alebo vyhľadať varianty

Použite filtre alebo vyhľadajte nižšie, aby ste našli presne to, čo hľadáte

Palcový rad
Metrický rad
Skryť Zobraziť Filtre
Zobraziť menej filtrov Zobraziť viac filtrov
144 výsledkov
Informácie o produkte SKU
Nový kód produktu Cenové rozpätie Dostupnosť d2 H1 Materiál A/F l1 d1 Kúpiť
8,9862 € - 11,9748 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8
10.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
24
45.0
M16
6,987 € - 9,3126 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8
10.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
24
25.0
M16
10,4856 € - 13,9842 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8
10.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
24
60.0
M16
7,4868 € - 9,9858 € Požiadajte o dodací termin tu
1.8
10.0
Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
24
30.0
M16
  • z/zo 8
Ventilačná skrutka Šesťhranná hlava M16 45.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20237042

Cenové rozpätie
11,9748 € - 8,9862 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    45.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventilačná skrutka Šesťhranná hlava M16 25.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20237004

Cenové rozpätie
9,3126 € - 6,987 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    25.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventilačná skrutka Šesťhranná hlava M16 60.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20237066

Cenové rozpätie
13,9842 € - 10,4856 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24
Ventilačná skrutka Šesťhranná hlava M16 30.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

20237011

Cenové rozpätie
9,9858 € - 7,4868 €

Úroveň zásob
Požiadajte o dodací termin tu
Atribúty
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    1.8
  • H1
    10.0
  • A/F
    24