Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Šesťhranná hlava M12 45.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilačná skrutka so šesťhrannou hlavou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20237684

Starý kód produktu:

20237684

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 11,0364 €
100 - 249 9,9348 €
250 - 499 9,384 €
500 - 999 8,8332 €
1000 + 8,2824 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

11,04 €

1 x 11,0364 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 45.0
d1 M12
d2 1.8
H1 7.5
A/F 19.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás