Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Šesťhranná hlava M10 25.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilačná skrutka so šesťhrannou hlavou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20237554

Starý kód produktu:

20237554

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 7,0049 €
100 - 249 6,3044 €
250 - 499 5,9594 €
500 - 999 5,6039 €
1000 + 5,2589 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,00 €

1 x 7,0049 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 25.0
d1 M10
d2 1.8
H1 6.4
A/F 17.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás