Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Šesťhranná hlava M3 8.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilačná skrutka so šesťhrannou hlavou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20237097

Starý kód produktu:

20237097

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 3,4068 €
100 - 249 3,0702 €
250 - 499 2,8968 €
500 - 999 2,7234 €
1000 + 2,5602 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

3,41 €

1 x 3,4068 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 8.0
d1 M3
d2 1.0
H1 2.0
A/F 5.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás