Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Šesťhranná hlava M10 60.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Ventilačná skrutka so šesťhrannou hlavou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20236939

Starý kód produktu:

20236939

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 9,3024 €
100 - 249 8,3742 €
250 - 499 7,905 €
500 - 999 7,446 €
1000 + 6,9768 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

9,30 €

1 x 9,3024 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 60.0
d1 M10
d2 1.8
H1 6.4
A/F 17.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás