Menu Hľadať

Ventilačná skrutka Šesťhranná hlava M10 45.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 304

Ventilačná skrutka so šesťhrannou hlavou. Duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20236908

Starý kód produktu:

20236908

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 7,9764 €
100 - 249 7,1808 €
250 - 499 6,783 €
500 - 999 6,3852 €
1000 + 5,9874 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

7,98 €

1 x 7,9764 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 45.0
d1 M10
d2 1.8
H1 6.4
A/F 17.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 304
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás