20241292
20241292
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 20,6244 € |
| 100 - 249 | 18,564 € |
| 250 - 499 | 17,5338 € |
| 500 - 999 | 16,5036 € |
| 1000 + | 15,4734 € |
| l1 +0.05|-0.0 | 100.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 16.0 |
| d2 | M12 |
| D3 | 24.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 11.0 |
| l2 | 18.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
| Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku