20241285
20241285
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 8,2926 € |
| 100 - 249 | 7,4664 € |
| 250 - 499 | 7,0482 € |
| 500 - 999 | 6,63 € |
| 1000 + | 6,222 € |
| l1 +0.05|-0.0 | 25.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 12.0 |
| d2 | M10 |
| D3 | 20.0 |
| d4 | 1.8 |
| H1 | 8.0 |
| l2 | 16.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
| Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku