20241070
20241070
| Množstvo | Jednotková cena |
|---|---|
| 1 - 99 | 4,896 € |
| 100 - 249 | 4,4064 € |
| 250 - 499 | 4,1616 € |
| 500 - 999 | 3,9168 € |
| 1000 + | 3,672 € |
| l1 +0.05|-0.0 | 12.0 |
|---|---|
| d1 +0|-0.025 | 6.0 |
| d2 | M5 |
| D3 | 10.0 |
| d4 | 1.3 |
| H1 | 5.0 |
| l2 | 6.0 |
| Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
| Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
| Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku