Menu Hľadať

Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M5 5.0 Nehrdzavejúca oceľ AISI 316

Ventilačná odsadená skrutka s vypuklou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Jej duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20241032

Starý kód produktu:

20241032

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 4,1514 €
100 - 249 3,7332 €
250 - 499 3,5292 €
500 - 999 3,3252 €
1000 + 3,111 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

4,15 €

1 x 4,1514 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 +0.05|-0.0 5.0
d1 +0|-0.025 6.0
d2 M5
D3 10.0
d4 1.3
H1 5.0
l2 6.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ AISI 316
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás