20241025
20241025
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 3,98 € |
100 - 249 | 3,58 € |
250 - 499 | 3,38 € |
500 - 999 | 3,18 € |
1000 + | 2,99 € |
l1 +0.05|-0.0 | 4.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 6.0 |
d2 | M5 |
D3 | 10.0 |
d4 | 1.3 |
H1 | 5.0 |
l2 | 6.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku