20240790
20240790
Množstvo | Jednotková cena |
---|---|
1 - 99 | 5,151 € |
100 - 249 | 4,641 € |
250 - 499 | 4,3758 € |
500 - 999 | 4,1208 € |
1000 + | 3,8658 € |
l1 +0.05|-0.0 | 16.0 |
---|---|
d1 +0|-0.025 | 3.0 |
d2 | M2 |
D3 | 5.0 |
d4 | 0.7 |
H1 | 2.0 |
l2 | 4.0 |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ AISI 316 |
Typ/prevedenie drážky | Šesťhranný kľúč |
Commodity Code | 7318156290 |
Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín
Ďakujeme, že ste nás kontaktovali. Čoskoro vám napíšeme.
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku
Ľutujeme, Vaša relácia bola ukončená z dôvodu nečinnosti. Ak chcete pokračovať, prihláste sa alebo znova načítajte stránku