Menu Hľadať

Ventilačná odsadená skrutka Vypuklá hlava M12 100.0 Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)

Ventilačná odsadená skrutka s vypuklou hlavou a drážkou s vnútorným šesťhranom. Jej duté telo pomáha eliminovať virtuálne úniky zo systémov s vysokým vákuom. Bežne sa používajú v utesnených rozvodných skriniach, krytoch a strojoch. Vyrobené z nehrdzavejúcej ocele a vhodné pre systémy HV a UHV.
Nový kód produktu:

20240776

Starý kód produktu:

20240776

Požiadajte o dodací termin tu Viac informácií v sekcii Dodanie a vrátenie tovaru
Loading...
Informácie o cene SKU
Množstvo Jednotková cena
1 - 99 17,9112 €
100 - 249 16,116 €
250 - 499 15,2286 €
500 - 999 14,331 €
1000 + 13,4334 €
Množstvo v balení: 1

Objednávka v násobkoch 1

Celková cena:

17,91 €

1 x 17,9112 €

Špecifikácie

Palcový rad
Metrický rad
Atribúty SKU
l1 +0.05|-0.0 100.0
d1 +0|-0.025 16.0
d2 M12
D3 24.0
d4 1.8
H1 11.0
l2 18.0
Materiál Nehrdzavejúca oceľ (AISI 303)
Typ/prevedenie drážky Šesťhranný kľúč
Commodity Code 7318156290

Nemôžete nájsť to, čo potrebujete?
Povedzte nám, čo hľadáte…

Pošlite nám vaše požiadavky a my sa budeme sa snažiť vám odpovedať do 48 hodín

Kontaktujte nás